Solenoid valve, EVR 2, Solder, ODF, Function: NC
032F202831
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.160, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.160, Packing format: Multi pack
Бруто тегло | 0.502 Kg |
Нето тегло | 0.451 Kg |
Volume | 0.882 Liter |
EAN | 5702422076247 |
Бруто тегло | 0.502 Kg |
Нето тегло | 0.451 Kg |
Volume | 0.882 Liter |
EAN | 5702422076247 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv стойност [gal/min] | 0.18 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
Kv стойност [m³/h] | 0.16 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 25 bar |
MWP [bar] PED съвместимо | 49 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R290 R600 R600a |
бобина | Да |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Solenoid valves |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 175 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 105 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 221 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
Диапазон на средна темпр. бележки | Обезскрежаване макс 130°C/265°F |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 230 V |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Име на програма за части | EVR |
Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
Консумация на енергия | 10 W |
Консумация на енергия [W] 50Hz | 11 W |
Макс. работно налягане [bar] | 45.2 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 655 psig |
МаксOPD [bar] 10W AC | 38 bar |
МаксOPD [psi] 10W AC | 550 psi |
Материал на тялото | Месинг |
МинODP [bar] | 0 bar |
накрайници на бобина | DIN многожилен кабел |
Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK |
Околна температура | -40 - 80 °C |
Опция за ръчни операции | Но. |
Посока | Прав |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоиден вентил |
работа на вентила | ДИРЕКТНО |
Размер на вход [mm] | 6 mm |
Размер на изход [mm] | 6 mm |
Размер на щуцер [mm] | 2.3 mm |
Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
Съвместимост с лубриканти |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Тип | EVR 2 |
Тип бобина | BB230AS |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Типово обозначение | Соленоиден вентил, спойка |
Функция | NC |
Хладилни агенти |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Честота [Hz] | 50 Hz |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv стойност [gal/min] | 0.18 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
Kv стойност [m³/h] | 0.16 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 25 bar |
MWP [bar] PED съвместимо | 49 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R290 R600 R600a |
бобина | Да |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Solenoid valves |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 175 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 105 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 221 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
Диапазон на средна темпр. бележки | Обезскрежаване макс 130°C/265°F |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 230 V |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Име на програма за части | EVR |
Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
Консумация на енергия | 10 W |
Консумация на енергия [W] 50Hz | 11 W |
Макс. работно налягане [bar] | 45.2 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 655 psig |
МаксOPD [bar] 10W AC | 38 bar |
МаксOPD [psi] 10W AC | 550 psi |
Материал на тялото | Месинг |
МинODP [bar] | 0 bar |
накрайници на бобина | DIN многожилен кабел |
Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK |
Околна температура | -40 - 80 °C |
Опция за ръчни операции | Но. |
Посока | Прав |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоиден вентил |
работа на вентила | ДИРЕКТНО |
Размер на вход [mm] | 6 mm |
Размер на изход [mm] | 6 mm |
Размер на щуцер [mm] | 2.3 mm |
Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
Съвместимост с лубриканти |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Тип | EVR 2 |
Тип бобина | BB230AS |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Типово обозначение | Соленоиден вентил, спойка |
Функция | NC |
Хладилни агенти |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Честота [Hz] | 50 Hz |