NRVA Check Valves for Industrial Refrigeration

Shows 7 product(s)

020-2000

Възвратен вентил, NRVA 15

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 15, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

020-2001

Възвратен вентил, NRVA 20

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 20, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

020-2002

Възвратен вентил, NRVA 25

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 25, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

020-2003

Възвратен вентил, NRVA 32

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 32, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

020-2004

Възвратен вентил, NRVA 40

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 40, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

020-2005

Възвратен вентил, NRVA 50

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 50, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

020-2006

Възвратен вентил, NRVA 65

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 65, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

Преглед: