Check Valves for industrial Refrigeration

Shows 82 product(s)

148B5208

Check and stop valve, SCA-X 15, Посока: Ъглов, Стандарт за присъединяване: EN 10220

Материал на присъединителния елемент: Стомана, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 52.0

148B5209

Check and stop valve, SCA-X 15, Посока: Ъглов, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Материал на присъединителния елемент: Стомана, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 52.0

148B5293

Check and stop valve, SCA-X SS 15, Посока: Ъглов, Стандарт за присъединяване: EN 10220

Материал на присъединителния елемент: Неръждаема стомана, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 52.0

148B5308

Check and stop valve, SCA-X 20, Посока: Ъглов, Стандарт за присъединяване: EN 10220

Материал на присъединителния елемент: Стомана, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 52.0

148B5309

Check and stop valve, SCA-X 20, Посока: Ъглов, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Материал на присъединителния елемент: Стомана, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 52.0

Преглед: