Shows 3 product(s)
ICD 32 + ICC 32
Тип: ICD 32 + ICC 32, Kv стойност [m³/h]: 12.100, Cv стойност [gal/min]: 14.100, Употребено за продукт: ICV 32
Функционален модул, ICC 32
Описание на продукта: Функционален модул, Тип: ICC 32, Kv стойност [m³/h]: 16.600, Cv стойност [gal/min]: 19.300, Употребено за продукт: ICV 32
ICD 50 + ICC 50
Тип: ICD 50 + ICC 50, Kv стойност [m³/h]: 28.200, Cv стойност [gal/min]: 32.900, Употребено за продукт: ICV 50