Shows 5 product(s)
Функционален модул, ICLX 32
Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 32, Kv стойност [m³/h]: 22.000
Функционален модул, ICLX 40
Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 40, Kv стойност [m³/h]: 29.000
Функционален модул, ICLX 50
Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 50, Kv стойност [m³/h]: 47.000
Функционален модул, ICLX 65
Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 65, Kv стойност [m³/h]: 82.000
Резервна част, ICLX 100, Горно покритие
Тип: Резервна част, Употребено за продукт: ICLX 100, Типово обозначение: Горно покритие