Пилотен вентил, EVM

027B112232

Kv стойност [m³/h]: 0.280, Макс. работно налягане [bar]: 65.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.602 Kilogram
Нето тегло 0.549 Kilogram
Volume 0.845 Liter
EAN 5702428043915

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 0.32 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
Kv стойност [m³/h] 0.28 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
бобина Да
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -76 °F
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] 230 V
Захранващо напрежение 50Hz мин [V] 220 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] 230 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V] 220 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 220 V
Име на програма за части CVH
ICS
Количество в опаковка от определен вид 16 pc
Консумация на енергия 10 W
Консумация на енергия [W] 50Hz 17 W
Консумация на енергия [W] 60Hz 14 W
Макс. работно налягане [bar] 65 bar
Макс. работно налягане [psig] 943 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 21 bar
МаксOPD [bar] 20W DC 14 bar
МаксOPD [psi] 10W AC 305 psi
Материал на тялото Стомана
Наименование на продукта Пилотен вентил
накрайници на бобина Свързваща кутия
Обслужваем Но.
Одобрение LLC CDC TYSK
UL
Околна температура -40 - 80 °C
Опция за ръчни операции Но.
Посока Няма
Продуктови аксесоари Pilot valve accessories
работа на вентила СЕРВО-БУТАЛО
Размер на щуцер [mm] 3.3 mm
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Тип EVM
Тип бобина BE230CS
Тип на връзка вход Резба
Типово обозначение Соленоиден вентил
Функция NC
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality