Пилотен вентил, CVE-L, Пилотен вентил за постоянно налягане

027B0980

Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv стойност [m³/h]: 0.400, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Информация за продукта

Бруто тегло 1.908 Kilogram
Нето тегло 1.74 Kilogram
Volume 2.194 Liter
EAN 5715162163597

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 0.46 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 0.4 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL одобрение за файлови имена ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вентил версия Ниско налягане
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Включени части Уплътнител
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.] 8 bar
Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин] -0.66 bar
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] 116 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] -9.6 psig
Диапазон на регулиране 19.5inHg - 116psig
Име на програма за части CVH
ICS
ICF
PM
Категория Art. 3, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 6 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
Марка ICV Flexline
Наименование на продукта Пилотен вентил
Обслужваем Pilot valve spare parts
Одобрение EAC
UL
Описание на продукта Пилотен вентил за постоянно налягане
Покритие на повърхността Неръждаема стомана
Продуктови аксесоари Но.
Система на задвижката ICAD 1200A
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип CVE-L
Флуидна група 1
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality