Shows 178 product(s)
Серво вентил с пилотно управление, ICS3E 25-5, 20 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 20, Kv стойност [m³/h]: 1.7
Серво вентил с пилотно управление, ICS3E 25-10, 20 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 20, Kv стойност [m³/h]: 3.5
Серво вентил с пилотно управление, ICS3E 25-20, 20 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 20, Kv стойност [m³/h]: 8
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-5, 25 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 25, Kv стойност [m³/h]: 1.7, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-5, 25 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 25, Kv стойност [m³/h]: 1.7, Материал на присъединителния елемент: Стомана