Pressure operated water valves WVS - parts program

Shows 11 product(s)

016D1017

Пилот за воден рег. вентил, WVS , 2.20 bar - 19.00 bar

Диапазон на контролно налягане [bar]: 2.20 - 19.00, Тип присъединяване (хладилен агент): Нипел на разширение/заварка

016D1018

Пилот за воден рег. вентил, WVS , 15.00 bar - 29.00 bar

Диапазон на контролно налягане [bar]: 15.00 - 29.00, Тип присъединяване (хладилен агент): Нипел на разширение/заварка

016D5050

Корпус на вентил за воден рег. вентил, WVH

Тип присъединяване: Фланец за заварка, Kv стойност [m³/h]: 32.00, Употребено за продукт: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Корпус на вентил за воден рег. вентил, WVH, 2 1/2 in

Тип присъединяване: Фланец за заварка, Kv стойност [m³/h]: 45.000, Употребено за продукт: WVS 65; WVTS 65

016D5080

Корпус на вентил за воден рег. вентил, WVH

Тип присъединяване: Фланец за заварка, Kv стойност [m³/h]: 80.00, Употребено за продукт: WVS 80; WVTS 80

016D5100

Корпус на вентил за воден рег. вентил, WVH

Тип присъединяване: Фланец за заварка, Kv стойност [m³/h]: 125.00, Употребено за продукт: WVS 100; WVTS 100

016D5150

Корпус на вентил за воден рег. вентил, WVH

Тип присъединяване: Фланец за заварка, Kv стойност [m³/h]: 32.000, Употребено за продукт: WVTS 50; WVS 50

016D5165

Корпус на вентил за воден рег. вентил, WVH, 2 1/2 in

Тип присъединяване: Фланец за заварка, Kv стойност [m³/h]: 45.000, Употребено за продукт: WVS 65; WVTS 65

Преглед: