Thermo. operated water valve, AVTA 25, G, 1
003N0909
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Adsorption
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Adsorption
Бруто тегло | 1.704 Kg |
Нето тегло | 1.296 Kg |
Volume | 4.001 Liter |
EAN | 5702428486989 |
Бруто тегло | 1.704 Kg |
Нето тегло | 1.296 Kg |
Volume | 4.001 Liter |
EAN | 5702428486989 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv стойност [gal/min] | 5.5 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба | Вътрешен |
Група продукти | Water regulating valves |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Диференциално налягане [bar] [мин] | 0 bar |
Диференциално налягане [psi] [макс] | 145 psi |
Диференциално налягане [psi] [мин] | 0 psi |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 2300 mm |
дължина на капилярната тръба | 90 9/16 in |
Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на температурата на сензора |
Макс. налягане върху сензор [bar] | 25 bar |
Макс. налягане върху сензор [psig] | 362.6 psig |
Макс. работно налягане [bar] | 16 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
Макс. сензорна температура [°C] | 130 °C |
Макс. сензорна температура [°F] | 266 °F |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 25 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 362.6 psig |
Материал на тялото | Месинг |
Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Китай |
Присъединителен размер [инч] | 1 |
Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари Аксесоари за водни вентили |
размер на дюзи [инч] | 1 in |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] | 1/2 |
Размер на щуцер [mm] | 25 mm |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Стандартен уплътнител за капилярна тръба | ISO 228-1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 110 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | 40 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 230 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | 104 °F |
Тип | AVTA 25 |
Тип заряд | Адсорбция |
Тип на уплътнител за капилярна тръба | G |
Тип присъединяване | G |
Флуид | Неутрална среда |
China RoHS compliance | Yes |
Cv стойност [gal/min] | 5.5 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба | Вътрешен |
Група продукти | Water regulating valves |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Диференциално налягане [bar] [мин] | 0 bar |
Диференциално налягане [psi] [макс] | 145 psi |
Диференциално налягане [psi] [мин] | 0 psi |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 2300 mm |
дължина на капилярната тръба | 90 9/16 in |
Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на температурата на сензора |
Макс. налягане върху сензор [bar] | 25 bar |
Макс. налягане върху сензор [psig] | 362.6 psig |
Макс. работно налягане [bar] | 16 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
Макс. сензорна температура [°C] | 130 °C |
Макс. сензорна температура [°F] | 266 °F |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 25 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 362.6 psig |
Материал на тялото | Месинг |
Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Китай |
Присъединителен размер [инч] | 1 |
Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари Аксесоари за водни вентили |
размер на дюзи [инч] | 1 in |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] | 1/2 |
Размер на щуцер [mm] | 25 mm |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Стандартен уплътнител за капилярна тръба | ISO 228-1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 110 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | 40 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 230 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | 104 °F |
Тип | AVTA 25 |
Тип заряд | Адсорбция |
Тип на уплътнител за капилярна тръба | G |
Тип присъединяване | G |
Флуид | Неутрална среда |