Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2
003N2133
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Бруто тегло | 1.68 Kg |
Нето тегло | 1.35 Kg |
Volume | 4.096 Liter |
EAN | 5702423027521 |
Бруто тегло | 1.68 Kg |
Нето тегло | 1.35 Kg |
Volume | 4.096 Liter |
EAN | 5702423027521 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv стойност [gal/min] | 2.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 1.9 m³/h |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба | Вътрешен |
Група продукти | Water regulating valves |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Диференциално налягане [bar] [мин] | 0 bar |
Диференциално налягане [psi] [макс] | 145 psi |
Диференциално налягане [psi] [мин] | 0 psi |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 2000 mm |
дължина на капилярната тръба | 78 3/4 in |
Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на температурата на сензора |
Макс. налягане върху сензор [bar] | 25 bar |
Макс. налягане върху сензор [psig] | 362.6 psig |
Макс. работно налягане [bar] | 16 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
Макс. сензорна температура [°C] | 57 °C |
Макс. сензорна температура [°F] | 134.6 °F |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 25 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 362.6 psig |
Материал на тялото | Месинг |
Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Китай |
По-нататъшна информация | Покритие от Sn2 |
Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари Аксесоари за водни вентили |
размер на дюзи [инч] | 3/5 in |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] | 3/4 |
Размер на щуцер [mm] | 15 mm |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Стандартен уплътнител за капилярна тръба | ISO 228-1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 30 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | 0 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 86 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | 32 °F |
Тип | AVTA 15 |
Тип заряд | Универсален |
Тип на уплътнител за капилярна тръба | G |
Тип присъединяване | G |
Флуид | Неутрална среда |
China RoHS compliance | Yes |
Cv стойност [gal/min] | 2.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 1.9 m³/h |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба | Вътрешен |
Група продукти | Water regulating valves |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Диференциално налягане [bar] [мин] | 0 bar |
Диференциално налягане [psi] [макс] | 145 psi |
Диференциално налягане [psi] [мин] | 0 psi |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 2000 mm |
дължина на капилярната тръба | 78 3/4 in |
Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на температурата на сензора |
Макс. налягане върху сензор [bar] | 25 bar |
Макс. налягане върху сензор [psig] | 362.6 psig |
Макс. работно налягане [bar] | 16 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
Макс. сензорна температура [°C] | 57 °C |
Макс. сензорна температура [°F] | 134.6 °F |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 25 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 362.6 psig |
Материал на тялото | Месинг |
Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Китай |
По-нататъшна информация | Покритие от Sn2 |
Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари Аксесоари за водни вентили |
размер на дюзи [инч] | 3/5 in |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] | 3/4 |
Размер на щуцер [mm] | 15 mm |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Стандартен уплътнител за капилярна тръба | ISO 228-1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 30 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | 0 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 86 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | 32 °F |
Тип | AVTA 15 |
Тип заряд | Универсален |
Тип на уплътнител за капилярна тръба | G |
Тип присъединяване | G |
Флуид | Неутрална среда |