Shows 49 product(s)
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 20, 4.00 bar - 23.00 bar, 3.400 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 3/4, Kv стойност [m³/h]: 3.400, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 23.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 20, 4.00 bar - 23.00 bar, 3.400 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 3/4, Kv стойност [m³/h]: 3.400, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 23.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 20, 15.00 bar - 29.00 bar, 3.400 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 3/4, Kv стойност [m³/h]: 3.400, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 15.00 - 29.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 20, 4.00 bar - 26.00 bar, 3.400 m³/h
Тип присъединяване: NPT, Присъединителен размер [инч]: 3/4-14, Kv стойност [m³/h]: 3.400, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 26.00, Тип присъединяване (хладилен агент): Гайка за SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 25, 3.50 bar - 16.00 bar, 5.500 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1, Kv стойност [m³/h]: 5.500, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 3.50 - 16.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 25, 3.50 bar - 16.00 bar, 5.500 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1, Kv стойност [m³/h]: 5.500, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 3.50 - 16.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 25, 4.00 bar - 23.00 bar, 5.500 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1, Kv стойност [m³/h]: 5.500, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 23.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Pressure operated water valve, WVFX 25, 4.00 bar - 23.00 bar, 5.500 m³/h
Connection type: G, Connection size [in]: 1, Kv value [m³/h]: 5.500, Opening configuration: Opens on rising cond. pressure, Control pressure range [bar]: 4.00 - 23.00, Connection size (refrigerant): 1/4 in - 6 mm, Connection type (refrigerant): SAE flare
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 25, 15.00 bar - 29.00 bar, 5.500 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1, Kv стойност [m³/h]: 5.500, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 15.00 - 29.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 25, 4.00 bar - 26.00 bar, 5.500 m³/h
Тип присъединяване: NPT, Присъединителен размер [инч]: 1, Kv стойност [m³/h]: 5.500, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 26.00, Тип присъединяване (хладилен агент): Гайка за SAE разширение