China RoHS compliance |
Yes |
Cv стойност [gal/min] |
2.2 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv стойност [m³/h] |
1.9 m³/h |
MWP (хладилен агент) [bar] |
26.4 bar |
Product Name Description |
Воден вентил с управление по налягане |
SCIP dossier no. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP dossier product name |
WVS/WVTS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Water regulating valves |
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] |
16 bar |
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] |
3.5 bar |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
130 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
-25 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
266 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
-13 °F |
Диференциално налягане [bar] |
10 bar |
Диференциално налягане [psi] |
145 psi |
Количество в опаковка от определен вид |
10 pc |
Конфигурация на отваряне |
Отваря при повишаване на налягането на кондензатора |
Макс. работно налягане [bar] |
16 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
232 psig |
Макс. тестово налягане (охлад.) [bar] |
60 bar |
Макс. тестово налягане (охлад.)[psig] |
870.2 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
24 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
348 psig |
Материал на тялото |
Неръждаема стомана |
Обезмаслени хладилни агенти |
R513A |
Обслужваем |
Резервни части за воден вентил |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Китай |
присъединителен размер (хладилен агент) |
1/4 in - 6 mm |
Присъединителен размер [инч] |
1/2 |
Присъединяване вътрешно/външно |
Вътрешен |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари Аксесоари за водни вентили |
размер на дюзи [инч] |
3/5 in |
Размер на щуцер [mm] |
15 mm |
Стандарт за присъединяване |
ISO 228-1 |
Съвместимост с лубриканти |
Oilfree applications |
Тип |
WVFX 15 |
Тип присъединяване |
G |
Тип присъединяване (хладилен агент) |
SAE разширение |
Файлови имена за одобрение |
ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
Флуид |
Прясна вода Неутрален солен разтвор Солена вода |
Хладилни агенти |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |