Верифицирайте следните характеристики: [RFI филтър, Спирачка и спиране, Опция за захранваща мрежа, Адаптация A, Адаптация B, Специална версия, Езиков пакет за софтуера]

Конфигуриране на продукт

VLT® Midi Drive FC 280

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(E20) IP20 / Шаси
(H1) EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
(X) Без спирачен модул
(X) Без диспплей
(C) PCB с покритие
(X) Без основни опции
(X) Без адаптация
(X) Без адаптация
(SXXX) Последно издание
(X) Стандартен езиков пакет
(K1) K1
(FC-280PK55S2E20H1XXC) FC-280PK55S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Глобален (Стандартен)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(5.1) 5.1
(3.2) 3.2
(46.2) 46.2
(1.3) 1.3
(0.55) 0.55
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Фабрика DK
(FC-280PK55S2E20H1XXC) FC-280PK55S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B901) B901