Конфигуриране на продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 продукт
(-R00) Международни
(-3L) 3-фазен АС вход
(-4) 380 – 480 V AC
(5,6 AMP) 5,6 AMP
(+SM20) API за Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) PE комплект пластини
(+Q000) Няма допълнителна опция
(+F0107) VACON 20 софтуерен пакет
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Кашон като транспорт. опаковка
(+GAUL) UL одобрение
(+GACE) CE Одобрение
(+GACT) C-Tick одобрение
(+GAKC) KC одобрение
(+WT01) 12/18 месеца
(MI02) MI02
(70-AC3L00064W02A121BM25) 70-AC3L00064W02A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0006-4) VACON0020-3L-0006-4
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Глобално (стандартно)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(2.2) 2.2
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.3) 1.3
(G501) (G501) Vacon Хайян
(G501) G501
(OK) завършено