Конфигуриране на продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 продукт
(-R00) Международни
(-2) 208 – 240 V AC
(2,8 AMP) 2,8 AMP
(+SM20) API за Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC 4 Клас
(+Q000) Няма допълнителна опция
(+F0107) VACON 20 софтуерен пакет
(+DBNO) Без спирачка
(+GSCB) Кашон като транспорт. опаковка
(+GAUL) UL одобрение
(+GACE) CE Одобрение
(+GACT) C-Tick одобрение
(+GAKC) KC одобрение
(+WT01) 12/18 месеца
(MI01) MI01
(70-AC1L00032W01A140BM25) 70-AC1L00032W01A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0003-2) VACON0020-1L-0003-2
[]
[]
[]
[]
[]
(GLBL) Глобално (стандартно)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.55) 0.55
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(2.8) 2.8
(G501) (G501) Vacon Хайян
(G501) G501
(OK) завършено