Конфигуриране на продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 продукт
(-R00) Международни
(-1L) 1-фазен АС вход
(-2) 208 – 240 V AC
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(+SM20) API за Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC 4 Клас
(+Q000) Няма допълнителна опция
(+F0107) VACON 20 софтуерен пакет
(+DBNO) Без спирачка
(+GSCB) Кашон като транспорт. опаковка
(+GAUL) UL одобрение
(+GACE) CE Одобрение
(+GACT) C-Tick одобрение
(+GAKC) KC одобрение
(+WT01) 12/18 месеца
(MI02) MI02
(70-AC1L00052W02A140BM25) 70-AC1L00052W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0005-2) VACON0020-1L-0005-2
[]
[]
[]
[]
[]
(GLBL) Глобално (стандартно)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.1) 1.1
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(4.8) 4.8
(G501) (G501) Vacon Хайян
(G501) G501
(OK) завършено