Конфигуриране на продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 продукт
(-R00) Международни
(-3L) 3-фазен АС вход
(31 AMP) 31 AMP
(+SM20) API за Vacon0020
(+IP21) IP21
(+EMC4) EMC 4 Клас
(+F0107) VACON 20 софтуерен пакет
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Кашон като транспорт. опаковка
(+GAUL) UL одобрение
(+GACE) CE Одобрение
(+GACT) C-Tick одобрение
(+GAKC) KC одобрение
(+WT01) 12/18 месеца
(MI05) MI05
(70-AC3L00314W05A241BM25) 70-AC3L00314W05A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0031-4) VACON0020-3L-0031-4
[]
[]
[]
[]
[]
(GLBL) Глобално (стандартно)
(10.000) 10
(11.000) 11
(15) 15
(165 X 414 X 202) 165 X 414 X 202
(7.6) 7.6
(G501) (G501) Vacon Хайян
(G501) G501