Конфигуриране на продукт

VLT® Decentral Drive FCD 302

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) 302
(T4) 380–480 V AC (трифазно)
(H1) RFI клас A1/C2
(Y) Пр. част, голям затв.
(X) Без скоби
(X) Без. инстал. кутия
(X) Без опиця превкл.
(X) Без конектор дисплей
(X) Без щепсели сензор
(X) Без мот. щепсел
(X) Без мрежов щепсел
(X) Без щепсел ком.
(X) Запазено
(MF2) (MF2) MF2
(FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXX) FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXX
(AYBXXXXXXD0) AYBXXXXXXD0
(GLBL) Световен (Стандарт)
(10.200) 10,2
(9.900) 9,9
(B901) (B901) Фабрика DK
(FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXX) FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXX
(AYBXXXXXXD0) AYBXXXXXXD0
(B901) B901