Конфигуриране на продукт

VLT® Micro Drive

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(2) 200 – 240 V AC
(E20) (E20) IP20 / Шаси
(H3) RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
(B) Спирачен модул
(X) Без локален контр. панел
(C) Импрегнирана PCB
(X) Без опция захранв. мрежа
(X) Стандартни отвори кабели
(X) Без адаптация
(SXXX) Посл. издание стд. софт.
(M2) M2-РАМКА
(FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
(FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
(GLBL) Световен (Стандарт)
(1.900) 1,9
(1.600) 1,6
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Фабрика DK
(G401) G401