DrivePro Start-Up ctrl. IFT test small

130R1324

DrivePro Start-Up Control interface testing small frame unit

Информация за продукта

Бруто тегло 0 kg
Нето тегло 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Размер на корпуса FB04
FB05
FK02
FK03
FK04
FK05
FA05a
FA04a
FA05b
FA03a
FA04b
FA02a
FA03b
FA02b
FB02
FB03
Тип продукт Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Размер на рамката B2
A1
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

Services for FC 200 SERIES

DrivePro категория Стартиране
Размер на рамката B2
A1
B3
A2
B4
A3
A4
A5
B1

Services for FC 300 SERIES

Размер на рамката A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

SERVICES for FC-321

VLT Серия 321
Размер на рамката B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5
C1
B1
C2

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality