FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3457

Честотни преобразуватели
FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP21 / Тип 1
RFI клас A2 (C3)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: C1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 40.04 kg
Нето тегло 38.54 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427177390

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P37K 37 kW / 50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E21 IP21 / Тип 1
RFI филтър H2 RFI клас A2 (C3)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус C1 C1
Типов код, част 1 FC-302P37KT5E21H2BGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% (HO) [kW] 37
Мощност 110% (NO) [kW] 45
???????? [mm] 685,0
?????? ???/??? ????? C [mm] 308,0
????????? [mm] 311,0
????????? ? ????? A/B [mm] 311,0
kVA 50.6
Загуби на мощност NO [W] 843
Загуби на мощност NO [W] 843
Загуби на мощност HO [W] 697
Загуби на мощност HO [W] 697
Продължителен ток (NO) [A] 90
Периодичен ток (NO) [A] 99
Продължителен ток (NO) [A] 80
Периодичен ток (NO) [A] 88
Продължителен ток (HO) [A] 73
Периодичен ток (HO) [A] 110
Продължителен ток (HO) [A] 65
Периодичен ток (HO) [A] 97.5
Калк. брутно тегло [кг.] 40.04
Калк. нетно тегло [кг.] 38.54
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-302P37KT5E21H2BGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality