70-AC3L00034W01A120BM25-00056879

134X9379

VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
3-фазен АС вход, 380 – 480 V AC
3 A, IP20, EMC 2 Клас
Без спирачка, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Информация за продукта

Бруто тегло 0.63 kg
Нето тегло 0.6 kg
Volume 2.458 l
EAN 5710108155452

Vacon 0010/20

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група VACON Vacon
Продуктова гама 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Персонализирано +BM25 Vacon0020 продукт
Регионален -R00 Международни
Вход -3L 3-фазен АС вход
Напрежение -4 380 – 480 V AC
Ток -0003 3 A
ОПИСАНИЕ НА ТОКА 2,4 AMP
Избор на API +SM20 API за Vacon0020
Табло със слот опция E +SE00 Без опция
Монтиране -DM Задвижващ модул
Корпус +IP20 IP20
EMC ниво +EMC2 EMC 2 Клас
Корпусен аксесоар А +QPES PE комплект пластини
Корпусен аксесоар B +Q000 Няма допълнителна опция
Език на документацията +DLUK Английски
Ниво на документация +DQCK Кратко ръководство
Език на етикета +LLUK Английски
Софтуерен пакет +F0107 VACON 20 софтуерен пакет
Приложение +A0000 Без специално приложение
Спирачка +DBNO Без спирачка
Показвани единици +LSSI Метрични единици за измерване
50/60Hz настройка +LS50 50 Hz
Набор параметри +L0000 Без набор параметри
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като транспорт. опаковка
UL одобрение +GAUL UL одобрение
CE одобрение +GACE CE Одобрение
C-tick одобрение +GACT C-Tick одобрение
KC одобрение +GAKC KC одобрение
Стандартна гаранция +WT01 12/18 месеца
Размер на корпуса MI01 MI01
Типов код, част 1 70-AC3L00034W01A120BM25
Типов код, част 2 -00056879
Код на модела 01 VACON0020-3L-0003-4
Код на модела 03 +EMC2+QPES
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Salestext MI01-0003-4+IP20+EMC2
Калк. нетно тегло [кг.] 0.63
Калк. брутно тегло [кг.] 0.83
Мощн. мотор вис. претов [kW] 0.75
Размери Ш×В×Д [mm] 66 X 160 X 98
Продължителен ток (NO) [A] 25
Завод от линия за поръчка E601
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Help Counter 1
ПРЕФИКС КАТО ЧАСТ ОТ СТОК. КОД 70- ПРЕМИКС ЗА VXS020
ТИП КОРПУС VXS020 A Тип корпус A
проверка за пълнота OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality