RFI-0061-5-IP54 EMC filt 61A 500V
141F1294
Този продукт вече не се поддържа.
RFI-0061-5-IP54
RFI-0061-5-IP54
Бруто тегло | 8.399 kg |
Нето тегло | 8.2 kg |
Volume | 0 l |
Бруто тегло | 8.399 kg |
Нето тегло | 8.2 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP54 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP54 |