175G5212
MCD202022T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 202
22 kW 48 A : 4–6 : 354
Трифазни, 200 – 440 V AC
Контролно напрежение: 110/240V AC или 440V AC
(A) A-Рамка
VLT® Compact Starter MCD 200 от Danfoss включва две
серии на софтстартери в диапазона на мощности 7,5 – 110 kW.
Серията предлага лесно монтиране на DIN релса за размери
до 30 kW, 2-проводниково и 3-проводниково управление за
пускане/спиране и отлична работа на пускане (4 × le за 6 секунди).
Номинална мощност при тежки условия на стартиране при 4 × Ie за 20
секунди.
Съвместимо със заземени системи за захранване, свързани в „триъгълник".