137G3356
Честотни преобразуватели
FC-103P30KT4E55H5XGCXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
Използв. мор изкл. EMC.
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.