FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0756

Честотни преобразуватели
FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 21.82 kg
Нето тегло 20.87 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107510467

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P11K 11 kW / 15 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката B1 B1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Typecode Part 1 FC-103P11KT4E55H1XGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% 11
Височина 480,0
Ширина 242,0
Дълбочина 260,0
Дълбочина с опция АВ 260,0
KVA 16.6
Power Loss NO [W] 278
Power Loss NO [W] 278
Continuous Current (NO) [A] 24
Intermittent Current (NO) [A] 26.4
Continuous Current (NO) [A] 21
Intermittent Current (NO) [A] 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 21.8
Calculated Net Weight [kg] 21.5
Material Gross Weight 21.82
Material Net Weight 20.87
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-103P11KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality