Shows 64 product(s)
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Честотни преобразуватели
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW / 7,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Интегриран PROFINET
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Честотни преобразуватели
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW / 10 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Интегриран PROFINET
Размер на рамката: K3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Честотни преобразуватели
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW / 20 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Интегриран PROFINET
Размер на рамката: K4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Честотни преобразуватели
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW / 30 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Интегриран PROFINET
Размер на рамката: K5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
Честотни преобразуватели
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW / 1,5 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Интегриран PROFINET
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
Честотни преобразуватели
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Интегриран PROFINET
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HP, Три фазно 200-240 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Три фазно 200-240 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
Честотни преобразуватели
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
3,7 kW / 5,0 HP, Три фазно 200-240 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXA6
Честотни преобразуватели
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HP, Три фазно 200-240 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Вграден CAN Open
Размер на рамката: K1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код