FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

Честотни преобразуватели
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW / 1,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

Информация за продукта

Бруто тегло 1.383 kg
Нето тегло 1.083 kg
Volume 0.046 l
EAN 5702427357556

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive серия 051 51
Номинална мощност PK75 0,75 kW / 1,0 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката M1 M1-РАМКА
Typecode Part 1 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Калк. брутно тегло [кг.] 1.4
Калк. нетно тегло [кг.] 1.1
Material Gross Weight 1.383
Material Net Weight 1.083

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality