Shows 79 product(s)
LD-302P15KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P15KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
LD-302P22KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P22KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
LD-302P30KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P30KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
LD-302P37KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P37KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код