FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9861

0,8 3x380B

Честотни преобразуватели
FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 2.52 kg
Нето тегло 2.3 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427807518

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 101 101
Номинална мощност PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H4 RFI клас A1 (C2)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката H1 H1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Typecode Part 1 FC-101PK37T4E20H4XXC
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Gross Weight 2.52
Material Net Weight 2.3
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-101PK37T4E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality