131L9882
Честотни преобразуватели
FC-101P37KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
These drives offer a wide range of powerful standard and optional features with low overall cost of ownership, ideal for OEMs.
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 is the natural choice for heating, ventilation, air conditioning, and simple compressor applications. It is optionally available with a 2-line alphanumeric display.