FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0191

Честотни преобразуватели
FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 15.6 kg
Нето тегло 13.8 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107088331

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 101 101
Номинална мощност P11K 11 kW / 15 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E5A IP54 (без ТИП 12)
RFI филтър H2 RFI клас A2 (C3)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP A Алфа цифров LCP
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус I4 I4
Продуктов каталог GLBL Световен (Стандарт)
Типов код, част 1 FC-101P11KT4E5AH2XAX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Калк. нетно тегло [кг.] 14.1
Калк. брутно тегло [кг.] 14.4
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-101P11KT4E5AH2XAX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality