FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2391

Честотни преобразуватели
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 13.21 kg
Нето тегло 12.56 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427172289

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P4K0 4,0 kW / 5,5 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A5 A5
Typecode Part 1 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Power 180% (HO) [KW] NV
Мощност 160% 4
Мощност 150% NV
Мощност 110% NV
Височина 420,0
Височина NV
Ширина 242,0
Дълбочина 200,0
Дълбочина с опция АВ 200,0
KVA 6.93
Power Loss NO [W] NV
Power Loss NO [W] NV
Power Loss HO [W] 124
Power Loss HO [W] 124
Continuous Current (NO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
Continuous Current (HO) [A] 10
Intermittent Current (HO) [A] 16
Continuous Current (HO) [A] 8.2
Intermittent Current (HO) [A] 13.1
Calculated Gross Weight 12.9
Calculated Net Weight [kg] 12.6
Material Gross Weight 13.21
Material Net Weight 12.56
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services