FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1177

FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 22.29 kg
Нето тегло 21.34 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427158214

VLT? AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P15K 15 kW / 20 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус B1 B1
Типов код, част 1 FC-302P15KT5E55H1BGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% (HO) [kW] 15
Мощност 110% (NO) [kW] 18.5
kVA 22.2
Загуби на мощност NO [W] 465
Загуби на мощност NO [W] 465
Загуби на мощност HO [W] 379
Загуби на мощност HO [W] 379
Продължителен ток (NO) [A] 37.5
Периодичен ток (NO) [A] 41.2
Продължителен ток (NO) [A] 34
Периодичен ток (NO) [A] 37.4
Продължителен ток (HO) [A] 32
Периодичен ток (HO) [A] 51.2
Продължителен ток (HO) [A] 27
Периодичен ток (HO) [A] 43.2
Калк. брутно тегло [кг.] 22.29
Калк. нетно тегло [кг.] 21.34
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-302P15KT5E55H1BGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality