Shows 41 product(s)
7DP-030055-000009156
NXP03005-A5H1BSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 300 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 09
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-020865-000009153
NXP02086-A5L1BSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 208 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3, 2. среда
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 09
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-052050-000027014
NXP05205-A0N1HSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 520 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
без EMC защита
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-041660-000027012
NXP04166-A0N1HSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 416 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
без EMC защита
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-073050-000027010
NXP07305-A0N1HSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 730 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
без EMC защита
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-059060-000027016
NXP05906-A0N1HSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 590 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
без EMC защита
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-103050-000009001
NXP10305-A0N0HSG-A1A2000000
NXP10305-A0N0HSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 1030 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
без EMC защита
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
2xКорпус 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-082060-000008997
NXP08206-A0N0HSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 820 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
без EMC защита
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
2xКорпус 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-082060-000008832
NXP08206-A0N1HSG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 820 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
без EMC защита
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
2xКорпус 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-016855-000027587
NXP01685-A5H1SSV-A1A300D200
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 168 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: D2 Табло на слот D
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 08
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC),терм
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код