Shows 52 product(s)
7DP-006152-000065958
NXP00615-A2H1SSS-A1A200D200
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Без опция
D Slot: D2 Табло на слот D
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-014055-000072849
NXP01405-A5H1SSS-A1A3000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 140 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC),терм
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 08
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-014052-000075040
NXP01405-A2H0SSS-0000000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 140 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Без спирачка
A Slot: Без опция
B Slot: Без опция
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 08
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-000352-000083867
NXP00035-G2H1SSV-A1A200C3CP+DPAP+DLFR
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 3 A,IP21/NEMA1
Графичен панел
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Без опция
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Френски
Корпус 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-003155-000081944
NXP00315-A5H1SSV-A1AF000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 31 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX терм.
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код