135N4761
VACON0020-1L-0009-2
Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2MI03-0009-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-фазен АС вход, 208 – 240 V AC
9 A, IP20, EMC 4 Клас
Без спирачка, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 се характеризира с компактност и програмируеми
функционалности, които го превръщат в един от най-лесните за адаптиране
преобразуватели, налични за приложение от производителите на оригинално
оборудване.
VACON® 20 има вградена PLC функция в съответствие с IEC 61131-1, която
спестява разходи за потребителя.
За производителите на оригинално оборудване или производителите на
машини е лесно да се промени софтуерната логика на преобразувателя, за
да се адаптира към техните нужди от управление. VACON® 20 поддържа
голямо разнообразие от комуникационни връзки, което позволява ефективна
интеграция на машината, елиминирайки нуждата от външни комуникационни
шлюзове и паралелни Вх./Изх. връзки.
С опционалния модул за копиране, конфигурациите на параметрите може да
се копират във VACON® 20 по време на фазата на инсталиране без
необходимост от мрежово захранване – спестявайки както време, така и
усилия.