Shows 26 product(s)
70-AB3L00465W06B241BM26-000135889
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0046-5+EMC4+A1181+LCBM+DINS+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 46 A, IP21
Графична клавиатура MK01
EMC C4 Системен компонент
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код