VLT® Midi Drive FC 280

Shows 33 product(s)

FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(P4K0) 4,0 kW / 5,5 HP, (T4) Три фазно 380-480 VAC,
(E20) IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V),
(B) Спирачен модул, (X) Без диспплей,
(C) PCB с покритие,
(AX) Стандартно с Modbus,
Frame Size K2.

Код на модела: fc-280p4k0t4e20h1bxcxxxsxxxxax
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(P22K) 22 kW / 30 HP, (T4) Три фазно 380-480 VAC,
(E20) IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V),
(B) Спирачен модул, (X) Без диспплей,
(C) PCB с покритие,
(AX) Стандартно с Modbus,
Frame Size K5.

Код на модела: fc-280p22kt4e20h1bxcxxxsxxxxax
FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK37) 0,37 kW / 0,50 HP, (T4) Три фазно 380-480 VAC,
(E20) IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V),
(B) Спирачен модул, (X) Без диспплей,
(C) PCB с покритие,
(AX) Стандартно с Modbus,
Frame Size K1.

Код на модела: fc-280pk37t4e20h2bxcxxxsxxxxax
FC-280PK55T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-280PK55T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK55) 0,55 kW / 0,75 HP, (T4) Три фазно 380-480 VAC,
(E20) IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V),
(B) Спирачен модул, (X) Без диспплей,
(C) PCB с покритие,
(AX) Стандартно с Modbus,
Frame Size K1.

Код на модела: fc-280pk55t4e20h2bxcxxxsxxxxax
FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK75) 0,75 kW / 1,0 HP, (T4) Три фазно 380-480 VAC,
(E20) IP20 / Шаси, EMC Cat C3 (200/400V),
(B) Спирачен модул, (X) Без диспплей,
(C) PCB с покритие,
(AX) Стандартно с Modbus,
Frame Size K1.

Код на модела: fc-280pk75t4e20h2bxcxxxsxxxxax

Преглед: