Shows 471 product(s)
VLT® Extended Relay Card MCB 113
Добавя 7 цифрови входа и 2 аналогови изхода за по-голяма гъвкавост. 4
SPDT релета. Отговаря на препоръките на NAMUR. Възможност за галванична
изолация.
VLT® Sensor Input Card MCB 114, без з.п.
Защитава мотора от прегряване чрез следене на температурата на лагерите
и намотките в мотора. Три самозасичащи се сензорни входа за 2- или 3-
проводникови PT100/PT1000 сензори. Един допълнителен аналогов вход 4 –
20 mA.
VLT® Modbus TCP MCA 122
MCA 122 Modbus TCP interface Complex compatibility tests make the
perfect operation in Modbus TCP systems for sure.
- On Board web-Page with Drive Status
- Parameterization with MCT10 software
- 2 port version reduces effort for external hardware (switch, cables, etc.) and
allows flexible bus topologies
VLT® Profibus DP V1 MCA 101, импрегниран
Предоставя широка съвместимост, високо ниво на наличност, поддръжка за
всички основни PLC търговци, както и съвместимост с бъдещи версии.
Бърза, ефективна комуникация, прозрачна инсталация, разширена
диагностика и параметризация и автоматично конфигуриране на данните за
процеса посредством GSD файл. Ациклична параметризация посредством
PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive или Danfoss FC профил машини на състоянието,
PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 или 2.
VLT® DeviceNet MCA 104, импрегниран
MCA 104 - DeviceNet interface Option for FC300 and FC100
for mounting on the control card. Painted version
VLT® Encoder Input MCB 102, импрегниран
Предлага възможност за свързване на различни типове постепенно
нарастващи и абсолютни енкодери. Свързаният енкодер може да се използва
за управление на скоростта в затворена верига, както и управление на
flux мотор в затворена верига.
VLT® CAN Open MCA 105, импрегниран
CANopen interface for FC 300. Max. Baud rate 500 kBit / s. Support that
DSP402 drive profile and PDO / SDO communication. Painted version
for harsh environments. Easy to retrofit thanks to modular technology.
VLT® LonWorks MCA 108, импрегниран
Lonworks interface for FC 100. With modular technology
Fieldbus option that can be easily retrofitted for the decentralized integration
of the Frequency converter. The fieldbus option is based on the LonWorks
Technology and corresponds to the LonMark Interoperability Guide.
Painted version for harsh environments
Hardware: Module technology for option slot A
Transceiver: Free topology FTT 10
Transfer rate: 78kbit / s
Protocol: Echelon LonTalk
VLT® 24V DC Supply MCB 107, импрегнирано
Свържете външно постояннотоково захранване, за да поддържате раздела за
управление и всяка инсталирана опция активни по време на неизправност в
захранването. Това позволява пълно използване на LCP (включително
настройката на параметри) и всички инсталирани опции без свързване към
мрежата.