LCP к-т за монтаж с цифров LCP101, 3 m
130B1114
Комплектът включва цифров LCP, скоби, 3 m кабел и уплътнител.
Комплектът включва цифров LCP, скоби, 3 m кабел и уплътнител.
Бруто тегло | 0.5 kg |
Нето тегло | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
Бруто тегло | 0.5 kg |
Нето тегло | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
VLT Серия | 321 |
VLT Серия | 321 |
Корпус |
(E20) IP20 / Шаси (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча (P20) IP20 / Шаси |
Локален Контролен Панел-LCP | (X) Без лок. конт. панел |
Корпус |
(E20) IP20 / Шаси (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча (P20) IP20 / Шаси |
Локален Контролен Панел-LCP | (X) Без лок. конт. панел |
LCP | (X) Без локален контр. панел |
Корпус |
(E20) IP20 / Шаси (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча (P20) IP20 / Шаси |
LCP | (X) Без локален контр. панел |
Корпус |
(E20) IP20 / Шаси (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча (P20) IP20 / Шаси |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |