LCP к-т за монтаж с графичен LCP102, 3 m
130B1113
Комплектът включва графичен LCP, скоби, 3 m кабел и уплътнител.
Комплектът включва графичен LCP, скоби, 3 m кабел и уплътнител.
Бруто тегло | 0.6 kg |
Нето тегло | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Бруто тегло | 0.6 kg |
Нето тегло | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
VLT Серия | 321 |
VLT Серия | 321 |
Корпус |
(E20) IP20 / Шаси (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча (P20) IP20 / Шаси |
Локален Контролен Панел-LCP | (X) Без лок. конт. панел |
Корпус |
(E20) IP20 / Шаси (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча (P20) IP20 / Шаси |
Локален Контролен Панел-LCP | (X) Без лок. конт. панел |
LCP | (X) Без локален контр. панел |
Корпус |
(E20) IP20 / Шаси (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча (P20) IP20 / Шаси |
LCP | (X) Без локален контр. панел |
Корпус |
(E20) IP20 / Шаси (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча (P20) IP20 / Шаси |
Options | Control related options |
Options | Control related options |