Комплект за монтаж за проходен панел, С2
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Бруто тегло | 4.1 kg |
Нето тегло | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Бруто тегло | 4.1 kg |
Нето тегло | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | C2 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | C2 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | C2 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | C2 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | C2 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | C2 |
Размер на рамката | C2 |
Размер на рамката | C2 |
Размер на рамката | C2 |
Размер на рамката | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |