Комплект за монтаж за проходен панел, В2
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Бруто тегло | 6.357 kg |
Нето тегло | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Бруто тегло | 6.357 kg |
Нето тегло | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | B2 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | B2 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B2 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B2 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B2 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | B2 |
Размер на рамката | B2 |
Размер на рамката | B2 |
Размер на рамката | B2 |
Размер на рамката | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |