Комплект за монтаж за проходен панел, А5
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Бруто тегло | 3.265 kg |
Нето тегло | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Бруто тегло | 3.265 kg |
Нето тегло | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | A5 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | A5 |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Type 12 (Y55) IP55/TYPE12 без зад. Пл. |
Размер на рамката | A5 |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Type 12 (Y55) IP55/TYPE12 без зад. Пл. |
Размер на рамката | A5 |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Type 12 (Y55) IP55/TYPE12 без зад. Пл. |
Размер на рамката | A5 |
Корпус |
(P55) IP55/Тип12 с задна плоча (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Type 12 (Y55) IP55/TYPE12 без зад. Пл. |
Размер на рамката | A5 |
Размер на рамката | A5 |
Размер на рамката | A5 |
Размер на рамката | A5 |
Размер на рамката | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |