Комплект за адаптер Sub-D9, A1, A2, A3
130B1112
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Бруто тегло | 0.142 kg |
Нето тегло | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Бруто тегло | 0.142 kg |
Нето тегло | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
А опция | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
А опция | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
Oпция А | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
Oпция А | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
Oпция А | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
Oпция А | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Размер на рамката |
A1 A2 A3 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |