131Z5996
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW / 4,0 HP, 380–480 V AC (трифазно), Станд. черен IP66/NEMA4X,
RFI клас A1/C2, Без спирачка, Пр. част, голям затв., Без скоби,
Без. инстал. кутия, Без опиця превкл., Без конектор дисплей
FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302 е цялостен преобразувател, проектиран за децентрализиран монтаж. Той може да бъде монтиран на машината или на стената в близост до мотора или директно върху него. Децентрализираната конструкция намалява необходимостта от централни контролни панели, а обемистите шкафове на управлението на мотора се елиминират. Освен това необходимостта от дълги екранирани кабели е значително намалена.