132N8297
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW / 4,0 HP, 380–480 V AC (трифазно), Станд. черен IP66/NEMA4X,
RFI клас A1/C2, Без спирачка, Компл. голям самост., Плоски скоби,
Метр. нишки, (E) Сревиз. превкл. мрежа стр., С конектор за дисплей
FCD302P3K0T4B66H1X3EMECXXXPXARBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302 е цялостен преобразувател, проектиран за децентрализиран монтаж. Той може да бъде монтиран на машината или на стената в близост до мотора или директно върху него. Децентрализираната конструкция намалява необходимостта от централни контролни панели, а обемистите шкафове на управлението на мотора се елиминират. Освен това необходимостта от дълги екранирани кабели е значително намалена.