132N8148
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HP, 380–480 V AC (трифазно), Станд. черен IP66/NEMA4X,
RFI клас A1/C2, Без спирачка, Компл. малък самост., Плоски скоби,
Метр. нишки, (E) Сревиз. превкл. мрежа стр., С конектор за дисплей
FCD302P2K2T4B66H1X1EMECXXXPXARBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302 е цялостен преобразувател, проектиран за децентрализиран монтаж. Той може да бъде монтиран на машината или на стената в близост до мотора или директно върху него. Децентрализираната конструкция намалява необходимостта от централни контролни панели, а обемистите шкафове на управлението на мотора се елиминират. Освен това необходимостта от дълги екранирани кабели е значително намалена.